??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
10m³/h (nominal flow), PN16
Stückliste
9195130
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Level Of Detail
Hersteller
WILO SE
Kurztext
Hocheffiziente, normalsaugende Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung und mit Inline-Anschlüssen, mit elektronisch geregeltem EC-Motor der Energieeffizienzklasse IE5 nach IEC 60034-30-2.
Ausschreibungstext
Hocheffiziente, normalsaugende Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Bauart mit Inline-Anschlüssen, ausgestattet mit elektronisch geregeltem EC-Motor der Energieeffizienzklasse IE5 entsprechend der IEC 60034-30-2. Der Anschluss der Pumpen- und Motorwelle erfolgt mittels Schalenkupplung. Ein gesondertes Laternen-Kugellager stellt die optimale Aufnahme von Axialkräften sicher. Spezielle, fest angebaute Hebeösen ermöglichen den einfachen Einbau der Pumpe. Die Pumpe ist geeignet für die Wasserversorgung, Wasserverteilung und Druckerhöhung, für industrielle Umwälzsysteme, Prozesswasser, geschlossene Kühlkreisläufe und Heizungsanwendungen. Sie kann auch in Waschanlagen sowie für die Bewässerung verwendet werden. Regelungsarten: *Festdrehzahl n-c: manuell mit dem grünen Knopf oder mit Hilfe externer Signale *Konstanter Druck p-c, konstanter Differenzdruck ∆p-c, variabler Druck p-v, variabler Differenzdruck ∆p-v: Druckregelung mit Sensor, Sollwerteinstellung mit grünem Knopf oder mit Hilfe externer Signale *PID-Regelung: andere konstante Regelungsvariablen (Temperatur, Volumenstrom, Druck …) mit Sensor, Sollwerteinstellung mit grünem Knopf oder mit Hilfe externer Signale Das Elektronikmodul bietet verschiedene Funktionen: *Erkennung des Maximaldruckgrenzwerts *Erkennung des Minimaldruckgrenzwerts *Wassermangelerkennung durch Ansaugsensor *Nullmengentest (offener Kreis) *No-Flow Stop (geschlossener Kreis) *Trockenlauferkennung *Berechnung des Volumenstroms mithilfe eines Differenzdrucksensors *Pumpen-Kick *Fehler- und Warncodes *Überlastschutz *Steckplatz für Wilo CIF-Module PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) für die Anbindung an die Gebäudeautomation *Grüne LED zeigt den Pumpenstatus an *Blaue LED zeigt an, dass die Pumpe von außen über eine Schnittstelle geregelt wird *Zugangssperre Analoger Eingang: *IN (AI 1): Eingang, Sensorsignal 4–20 mA, 0–10 V, 0–20 mA oder 2–10 V *IN (AI 2): Eingang, Sollwert 0–20 mA, 0–10 V, 4–20 mA oder 2–10 V Digitaler Eingang IN (DI 1): *Extern AUS *Wassermangelerkennung durch binären Eingang Doppelpumpen-Management (zwei Einzelpumpen) *Haupt-/Reservebetrieb *Pumpentausch im Haupt-/Reservebetrieb nach 24 Stunden oder automatischer Störumschaltung *Kabelgebundene Verbindung über Wilo Net Besonderheiten/Produktvorteile *IE5 EC-Motor und integrierter Frequenzumrichter in Kombination mit hocheffizienter Helix-Hydraulik *2"-LC-Farbdisplay, Wilo Grüne-Knopf-Technologie und Soft-Button mit Zurück-Funktion. Das übersichtliche Pumpenmenü ermöglicht eine komfortable Einstellung der Pumpe. *Analoge und digitale Schnittstelle sowie CIF-Modul *Intelligente Regelung mit verschiedenen Regelungsarten einschließlich integriertem Doppelpumpen-Management *Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte und hocheffiziente 2D-/3D-Hydraulik (mit Volumenstrom- und Entgasungsoptimierung) *Korrosionsbeständige Laufräder, Leiträder und Stufengehäuse *Hydraulik mit Volumenstrom- und Entgasungsoptimierung *Volumenstrom- und NPSH-optimiertes Pumpengehäuse *Wartungsfreundliche Bauart *Trinkwasserzulassung für Pumpen mit mediumberührenden Teilen aus Edelstahl (EPDM-Ausführung) Lieferumfang *Hochdruck-Kreiselpumpe Helix2.0-VE *Einbau- und Betriebsanleitung *Helix2.0-VE 2 – 16 (PN 16-Ausführung mit Ovalflanschen): Gegenflansche aus Edelstahl mit dazugehörigen Schrauben, Muttern und Dichtungen Hinweise zur Bauart *Die Baureihe Helix2.0-VE ist je nach Ausführung mit einer anwenderfreundlichen Gleitringdichtung (X-Seal) in Kartuschen-Bauweise sowie mit einer serienmäßigen Dichtung für eine einfache Wartung bzw. mit einer serienmäßigen Gleitringdichtung ausgestattet. *Für Pumpen in den Ausführungen PN 16 und PN 25 sind runde Gegenflansche aus Grauguss oder Edelstahl, Schrauben, Muttern und Dichtungen als Zubehör erhältlich. *Die Ausbaukupplung ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch der Gleitringdichtung ohne Ausbau des Motors (ab 5,5 kW). *Optional einsteckbare Wilo CIF-Module PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) für die Anbindung an die Gebäudeautomation *Optionaler Anschluss für M12 RJ45 CIF Ethernet *Sensoren sind als Zubehör erhältlich: Differenzdruckset 4–20 mA und Relativdruckset 4–20 mA *Bypass-Sets sind als Zubehör erhältlich
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC011334
Ausführung
0
Werkstoff des Pumpengehäuses
Edelstahl
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
X5CrNi18-10
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Edelstahl
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
X2CrNi18-9
Werkstoff des Anschlusses
Edelstahl
Werkstoffgüte Anschluss
X5CrNi18-10
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
Max. Pumpvolumen
m³/h
Max. Förderhöhe
m
Max. Arbeitsdruck
16.0 bar
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen
Kabellänge
0 mm
Bemessungsspannung
400 V
Anzahl der Phasen
3
Frequenz
50. 60 Hz
Nennstrom
A
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Mindesteffizienzindex (MEI)
0.7
Isolationsklasse nach IEC
F
Drehzahl
0 1/min
Drehzahlregelung Motor
eingebaut
Art der Drehzahlregelung
0
Motor mit verlängerter Achse
0
Kommunikation
0
Funkstandard Bluetooth
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 5G
0
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
Potentialfreier Schaltkontakt
0
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
0
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
Unterstützt Protokoll für KNX
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
0
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
0
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
0
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
0
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
0
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-30.0 °C
Umgebungstemperatur
-15.0 °C
Anschluss Einlassseite
Ovalflansch
Durchmesser, Anschluss Einlass
G 1½
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
40 mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 16 bar
Anschlussstandard Einlass
DIN ISO 228-1
Anschluss Auslassseite
Oval flange;Oval-G1½-PN16-DIN-ISO228-1
Durchmesser, Anschluss Auslass
G 1½
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
40 mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 16 bar
Anschlussstandard Auslass
DIN ISO 228-1
Flanschform
Ovalflansch
Selbstansaugend
nein
Schutzart (IP)
IP55
Einbaulänge
242.0 mm
Pumpenhöhe
mm
Gewicht
kg
Explosionsgeschützt
0
Normmotor
EC-Motor
Motor-Energieeffizienzklasse
IE5
Mit Trockenlaufschutz
0
Zulassung
ACS
Gleitringdichtung
BQ1EGG
Mit ovalen Gegenflanschen
yes
Winkel Elektrogehäuse
0 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
10 mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
10 mm
Breite ovaler Flansch
95 mm
Breite ovaler Flansch
95 mm
Außendurchmesser Flansch
66 mm
Außendurchmesser Flansch
66 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
0
Rohraußendurchmesser Anschluss
0
Durchmesser Bolzenloch
14 mm
Durchmesser Bolzenloch
14 mm
Durchmesser Dichtkante
85 mm
Durchmesser Dichtkante
85 mm
Nenninnendurchmesser
40 mm
Nenninnendurchmesser
40 mm
Stärke Dichtkante
0.0 mm
Stärke Dichtkante
0.0 mm
Pumpenhöhe
mm
Durchmesser Motor
145 mm
Höhe bis Unterkante Elektrogehäuse
mm
Abstand bis Mittenanschluss
90 mm
Abstand bis Unterkante Seitenmotor
mm
Dicke Fuß
20 mm
Abstand bis Befestigung
mm
Teilkreis
100 mm
Teilkreis
100 mm
Anschlusslänge
121 mm
Anschlusslänge
121 mm
Breite Elektrogehäuse
mm
Länge Elektrogehäuse
mm
Mitte Pumpe bis Oberkante Elektrogehäuse
240 mm
Mittenabstand Löcher
100 mm
Mittenabstand Löcher
100 mm
Länge ovaler Flansch
130 mm
Länge ovaler Flansch
130 mm
Anzahl der Schraublöcher
2
Anzahl der Schraublöcher
2
Arbeitslänge
100 mm
Arbeitslänge
100 mm
Abmessungen
6.75 mm
Abmessungen
24 mm
Abmessungen
6.75 mm
Abmessungen
24 mm
Abmessungen
215 mm
Abmessungen
251 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0.00 mm
Abmessungen
0.00 mm
Abmessungen
95 mm
Abmessungen
95 mm
Abmessungen
156 mm
Abmessungen
10.8 mm
Abmessungen
152 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
13.5 mm
Abmessungen
180 mm
Abmessungen
101.5 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
158.0 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
90 mm
Abmessungen
0.0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
130 mm
Abmessungen
186 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
182.9 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
181.5 mm
Winkel
180 °
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen