??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
10m³/h (nominal flow), PN16
Kusovník
4200948
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Level Of Detail
Výrobce
WILO SE
Kort text
Vysoce účinné vícestupňové vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním ve vertikálním provedení s inline přípojkami
Anbudstext
Vysoce účinné vysokotlaké odstředivé čerpadlo ve vertikálním provedení s inline-přípojkami. Vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním má celkově obzvlášť kompaktní konstrukci. Připojení hřídele čerpadla a motoru dle normy IEC je provedeno prostřednictvím skořepinové spojky. Speciální lucernové kuličkové ložisko zajišťuje optimální zachycení axiálních sil. Vnitřní ložiska v hydraulické soustavě a korozivzdorný hřídel díky pouzdra z nerezové oceli zajišťují dlouhou životnost. Skříň čerpadla a lucerna jsou opatřeny KTL lakováním. Speciální, pevně namontovaná závěsná oka umožňují jednoduchou instalaci čerpadla. Čerpadlo je vhodné pro použití v oblasti zásobování vodou a zvyšování tlaku, v průmyslových cirkulačních systémech, v okruzích výrobní vody a v uzavřených chladicích okruzích. Dále se může používat v hasicích zařízeních, myčkách a k zavlažování. Zvláštnosti/přednosti výrobku *Laserem svařená hydraulika 2D/3D s optimalizací účinku *Oběžná kola, rozváděcí kola a vodicí skříň odolné vůči korozi *Hydraulika s optimalizací průtoku a odplynování *Zesílená skříň čerpadla optimalizovaná z hlediska průtoku a negativní výšky sání NPSH *Nízká prostorová náročnost a snadná údržba díky kompaktní konstrukci *Zvláště robustní ochranný kryt spojky Obsah dodávky *Vysokotlaké odstředivé čerpadlo Wilo-Helix FIRST V *Návod k montáži a obsluze *Provedení PN 16 s oválnými přírubami: Protipříruba z litiny s příslušnými šrouby, maticemi a těsněním Upozornění ke konstrukčnímu typu *Ochrana motoru na vyžádání nebo k zajištění zákazníkem. *Standardní poloha svorkovnice je vyrovnaná v sací přírubě, lze ji však v případě potřeby změnit. *Wilo-Helix FIRST V je sériově vybaveno mechanickou ucpávkou. *Pro provedení čerpadel PN 16, PN 25 a Pmax = 30 barů lze jako příslušenství dodat kruhové protipříruby DIN z šedé litiny nebo nerezové oceli, šrouby, matice a těsnění. *Obtokové sady lze dodat jako příslušenství. *Wilo-Helix V provedení ATEX na vyžádání.
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC011334
Provedení
Svisle
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Oběžné kolo
Nerezová ocel
Oběžné kolo
X2CrNi18-9
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
m³/h
Max. dopravní výška
m
Max. operating pressure
16.0 bar
Elektrické připojení
Připojovací svorky
Cable length
0 mm
Dimenzované napětí
400 V
Počet fází
3
Kmitočet
50 Hz
Jmenovitý proud
A
Výkon motoru (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Izolační třída podle IEC
F
Jmenovité otáčky
2900.0 1/min
Regulace otáček motoru
Bez
Druh regulace otáček
ostatní
Motor s prodlouženou osou
žádný
Communication
Bez
Radio standard Bluetooth
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Potential free switch contact
0
With communication interface RS-485
ne
With communication interface RS-232
ne
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
Supporting protocol for KNX
ne
Supporting protocol for PROFIBUS
ne
Supporting protocol for PROFINET IO
ne
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ne
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
žádný
Supporting protocol for BACnet IP
žádný
Supporting protocol for LON/LONWorks
žádný
Supporting protocol for LIN Bus
ne
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-20.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
Připojení strany přítoku
Oválná příruba
Průměr, připojení přítoku
G 1½
Průměr, připojení přítoku
40 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Připojení 2
Oval flange;Oval-G1½-PN16-DIN-ISO228-1
Průměr, připojení vypouštění
G 1½
Průměr, připojení vypouštění
40 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Flange shape
Oválná příruba
Samonasávací
žádný
Třída krytí (IP)
IP55
Konstrukční délka
248.0 mm
Výška čerpadla
mm
Hmotnost
kg
Chráněno proti výbuchu
Standard
Energetická třída motoru
With protection against dry running
žádný
Přijetí
žádný
Mechanická ucpávka
BQ1EGG
S oválnými protipřírubami
yes
Angle electrical cabinet
0 °
Angle to first bolt hole
0 °
Angle to first bolt hole
0 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
10 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
10 mm
Width oval flange
95 mm
Width oval flange
95 mm
Outer diameter of flange
66 mm
Outer diameter of flange
66 mm
Outer pipe diameter connection
0
Outer pipe diameter connection
0
Diameter bolt hole
14 mm
Diameter bolt hole
14 mm
Diameter sealing edge
85 mm
Diameter sealing edge
85 mm
Nominal inner diameter
40 mm
Nominal inner diameter
40 mm
Thickness sealing edge
0.0 mm
Thickness sealing edge
0.0 mm
Výška čerpadla
mm
Diameter motor
mm
Height to bottom side electrical cabinet
mm
Distance to centre connection
80 mm
Distance to bottom side motor
mm
Thickness foot
20 mm
Distance to fastening
mm
Pitch circle
100 mm
Pitch circle
100 mm
Connection length
124 mm
Connection length
124 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
100 mm
Centre-to-centre holes
100 mm
Length oval flange
130 mm
Length oval flange
130 mm
Number of bolt holes
2
Number of bolt holes
2
Working length
100 mm
Working length
100 mm
Dimensions
6.75 mm
Dimensions
24 mm
Dimensions
6.75 mm
Dimensions
24 mm
Dimensions
215 mm
Dimensions
252 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
183 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
95 mm
Dimensions
95 mm
Dimensions
200 mm
Dimensions
10.8 mm
Dimensions
152 mm
Dimensions
mm
Dimensions
13 mm
Dimensions
180 mm
Dimensions
135 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
130 mm
Dimensions
187 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
183 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
181 mm
Angle bracket
180 °
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model