您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
10A-2RSD63B0
TAIYO
气缸
General-purpose pneumatic cylinders
General-purpose Pneumatic Cylinders
10A-2系列
Powered by
CAD模型選擇
{taiyo/pneumatic_cylinder/general_purpose_pneu_cylinder/general_purpose_pneu_cylinder/10a_2_series/10a_2r_asmtab.prj},{NB=10A-2RSD63B0(0)},{IDNR=},{X=2},{TYPE=10A-2R},{MT=SD},{CB=63},{CT=B},{S=0},{MR=0},{SS=},{SQ=},{REA=},{BRACKET=},{B=},{H=10.00},{FLJ=3.200},{ANG=60.000},{ANGS=45.500},{TCS=0.000},{PPATH=../10a_6_series/parts/10a_2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
TAIYO
描述
10A-2R - Double acting single rod, Switch set
明细表
10A-2RSD63B0
形状图号
10A-2R
安装形式
SD形(基本形)
LB型(轴向脚座型)
FA型(活塞杆侧长方形法兰型)
FB型(油缸盖侧长方形法兰型)
CA型(环眼型)
CB type (Cap clevis with pin)
TA型(活塞杆侧顶端接头轴型)
TC型(中间顶端接头轴型)
SD形(基本形)
LB型(轴向脚座型)
FA型(活塞杆侧长方形法兰型)
FB型(油缸盖侧长方形法兰型)
CA型(环眼型)
CB type (Cap clevis with pin)
TA型(活塞杆侧顶端接头轴型)
TC型(中间顶端接头轴型)
缸径
63
63
Cushioning
两侧带缓冲
杆侧带缓冲
With cushion on cap side
无缓冲器
两侧带缓冲
杆侧带缓冲
With cushion on cap side
无缓冲器
行程
mm
Enter value for S
行程
mm
cm
inch
ft
確定
杆位置
mm
Sensor symbol
No switch
No switch
Sensor quantity
-
-
端部托架
No attachment
Rod eye with spherical bearing (S-end)
Rod eye (T-end)
Rod clevis (Y-end) with pin
Floating joint (F-end)
No attachment
Rod eye with spherical bearing (S-end)
Rod eye (T-end)
Rod clevis (Y-end) with pin
Floating joint (F-end)
托架
无
无
防护套
无
尼龙帆布
丁橡胶
Conex
无
尼龙帆布
丁橡胶
Conex
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型