??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1097-75 - Potentialausgleich-Kasten 16²
Stückliste
1097-75
Artikel-Nr.
1097-75
EAN-Code
4013456152502
Bezeichnung
Potentialausgleich-Kasten 16²
Detaillierungsgrad
Länge
238 mm
Breite
208 mm
Tiefe
68 mm
Rundleiter Ø 8 - 10 mm
1
Flachband bis 30 mm breit
1
Leitungen bis 16², ein- und mehrdrähtig
7
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Potentialausgleich-Kästen für den zusätzlichen Potentialausgleich in Räumen mit besonderer Gefährdung nach DIN VDE 0100 Teil 540 oder für den Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE Teil 410.· Für Räume mit Badewanne oder Dusche · Für medizinisch genutzte Räume· Mit Potentialausgleich-Schiene für Hauptpotentialausgleich
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen