국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1096-93
KAISER
Flush-mounting
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/unterputz/1096_93.prj},{NB=1096-93(300)},{CNSORDERNO=1096-93},{CNSEAN=4013456140042},{BZ=Abschlussdeckel},{LOD=300},{KU=159 x 159 mm},{KH=165 x 165 mm},{KB=180 x 180 mm},{FB=850 °C},{IP=10},{OP=200},{P=654.00},{PG=120},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Maße entsprechen jeweils der Kastengröße halogenfreie Ausführung für Art.-Nr. 9073-78/77 Art.-Nr. 9073-93 für Verbindungsdosen Ø 120 mm für Art.-Nr. 9073-01/91 Art.-Nr. 9073-79},{PICTURESMALL=1096_93.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1096-93 - End cover
Bill of material
1096-93
Order number
1096-93
EAN-Code
4013456140042
Designation
End cover
Level of Details
300
200
300
200
For casing size - flush-mounting boxes
159 x 159 mm
For casing size - cavity wall boxes
165 x 165 mm
For casing size - concrete construction boxes
180 x 180 mm
Fireproof
850 °C
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Dimensions correspond to the casing size in each case halogen-free version for Art. No. 9073-78/77 Art. No. 9073-93 for junction boxes Ø 120 mm for Art. No. 9073-01/91 Art. No. 9073-79
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성