??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1096-91 - Verbindungskasten 150
Stückliste
1096-91
Artikel-Nr.
1096-91
EAN-Code
4013456152007
Bezeichnung
Verbindungskasten 150
Detaillierungsgrad
Länge
159 mm
Breite
159 mm
Tiefe
75 mm
für Klemmen bis
16 mm2
Rohreinführungen M20
16
Rohreinführungen M25
8
Rohreinführungen M32
4
Leitungseinführungen
12
Versand
30 ST
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.· Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung· Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten· Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung· Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.· Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen