??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1096-22 - Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Stückliste
1096-22
Artikel-Nr.
1096-22
EAN-Code
4013456532212
Bezeichnung
Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Detaillierungsgrad
Länge
159 mm
Breite
159 mm
Tiefe
90 mm
Rohreinführungen M20
20
Rohreinführungen M25
10
Rohreinführungen M32
4
Universelles Öffnungsmaß bis max.
129 x 129 mm
für Geräte mit einer Einbautiefe bis max.
75 mm
Versand
10 ST
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Installationsraum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der sechs Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand.· Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr· Für den Einbau fast aller Formen und Größen· Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen