??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1096-22 - Boîtier d'installation universel avec panneau de fibres minérales
Nomenclature
1096-22
Order number
1096-22
EAN-Code
4013456532212
Désignation
Boîtier d'installation universel avec panneau de fibres minérales
level of detail
Longueur
159 mm
Largeur
159 mm
Profondeur
90 mm
Entrées de tuyau M20
20
Entrées de tuyau M25
10
Entrées de tuyau M32
4
Dimension d'ouverture universelle jusqu'à max.
129 x 129 mm
pour appareils avec une profondeur d'installation max.
75 mm
transport maritime
10 ST
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Universal installation housings for a wide range of device installations always ensure optimum installation space for all kinds of devices. The intelligent housing design of all six housings ensures stability and secure hold in the wall.· For displays, LED lamps and much more· For installing almost all shapes and sizes· Mineral fibreboard allows individual installation opening
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés