??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1095-91 - Verbindungskasten 100
Stückliste
1095-91
Artikel-Nr.
1095-91
EAN-Code
4013456151406
Bezeichnung
Verbindungskasten 100
Detaillierungsgrad
Länge
107 mm
Breite
107 mm
Tiefe
57 mm
für Klemmen bis
6 mm2
Rohreinführungen M16
4
Rohreinführungen M20
12
Rohreinführungen M25
4
Leitungseinführungen
12
Versand
100 ST
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.· Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung· Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten· Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung· Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.· Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen