??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1095-22 - Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Stückliste
1095-22
Artikel-Nr.
1095-22
EAN-Code
4013456532168
Bezeichnung
Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Detaillierungsgrad
Länge
107 mm
Breite
107 mm
Tiefe
72 mm
Rohreinführungen M16
4
Rohreinführungen M20
14
Rohreinführungen M25
4
Leitungseinführungen
12
Universelles Öffnungsmaß bis max.
77 x 77 mm
für Geräte mit einer Einbautiefe bis max.
60 mm
Versand
10 ST
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Installationsraum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der sechs Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand.· Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr· Für den Einbau fast aller Formen und Größen· Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen