??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1095-22 - Custodia per installazione universale con pannello in fibra mineraleCustodia per installazione universale con pannello in fibra minerale
Lista materiale
1095-22
Order number
1095-22
EAN-Code
4013456532168
Designazione
Custodia per installazione universale con pannello in fibra mineraleCustodia per installazione universale con pannello in fibra minerale
Livello di dettaglio
Lunghezza
107 mm
Larghezza
107 mm
Profondità
72 mm
M16 conduit entries
4
Ingressi per tubi M20
14
Ingressi per tubi M25
4
le entrate dei cavi
12
Dimensione di apertura universale fino a max.
77 x 77 mm
per dispositivi con una profondità di installazione fino a max.
60 mm
spedizione
10 ST
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Universal installation housings for a wide range of device installations always ensure optimum installation space for all kinds of devices. The intelligent housing design of all six housings ensures stability and secure hold in the wall.· For displays, LED lamps and much more· For installing almost all shapes and sizes· Mineral fibreboard allows individual installation opening
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD