??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1095-22 - Boîtier d'installation universel avec panneau de fibres minérales
Nomenclature
1095-22
Order number
1095-22
EAN-Code
4013456532168
Désignation
Boîtier d'installation universel avec panneau de fibres minérales
level of detail
Longueur
107 mm
Largeur
107 mm
Profondeur
72 mm
M16 conduit entries
4
Entrées de tuyau M20
14
Entrées de tuyau M25
4
entrées de câble
12
Dimension d'ouverture universelle jusqu'à max.
77 x 77 mm
pour appareils avec une profondeur d'installation max.
60 mm
transport maritime
10 ST
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Universal installation housings for a wide range of device installations always ensure optimum installation space for all kinds of devices. The intelligent housing design of all six housings ensures stability and secure hold in the wall.· For displays, LED lamps and much more· For installing almost all shapes and sizes· Mineral fibreboard allows individual installation opening
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés