??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1094-13 - Ersatzdeckel
Stückliste
1094-13
Artikel-Nr.
1094-13
EAN-Code
4013456141063
Bezeichnung
Ersatzdeckel
Detaillierungsgrad
für Kastengröße Unterputz-Kästen
87 x 87 mm
Feuerbeständigkeit
650 °C
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.· Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung· Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten· Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung· Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.· Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation Maße entsprechen jeweils der Kastengröße halogenfreie Ausführung für Art.-Nr. 9073-78/77 Art.-Nr. 9073-93 für Verbindungsdosen Ø 120 mm für Art.-Nr. 9073-01/91 Art.-Nr. 9073-79
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen