??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10921 - Válečkové dopravníky z oceli
Kusovník
10921-111X2000
Bestellnummer
Oberfläche Grundkörper
Farbe Komponente
Material Grundkörper
Stahl
Form
Länge
2000 mm
elektrostatisch entladend
Gewicht ca.
kg
Beschreibung
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84283920
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model