??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10921-20 - Rails de guidage en plastique pour convoyeurs à rouleaux en acier
Nomenclature
10921-20-2030X2000
Bestellnummer
Material
Kunststoff
Abstand
mm
Abstand
mm
Länge
2000 mm
elektrostatisch entladend
Gewicht ca.
1.0000 kg
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
39162000
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés