??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
10921-20 - Guide rails, plastic, for roller tracks, steel
Bill of material
10921-20-2030X2000
Bestellnummer
Material
Kunststoff
Abstand
mm
Abstand
mm
Länge
2000 mm
elektrostatisch entladend
Gewicht ca.
1.0000 kg
Beschreibung
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
39162000
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей