??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
10921-20 - Guide rails, plastic, for roller tracks, steel
Lista materiale
10921-20-2030X2000
Bestellnummer
Material
Kunststoff
Abstand
mm
Abstand
mm
Länge
2000 mm
elektrostatisch entladend
Gewicht ca.
1.0000 kg
Beschreibung
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
39162000
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD