??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1092-93 - Ersatzdeckel
Stückliste
1092-93
Artikel-Nr.
1092-93
EAN-Code
4013456240001
Bezeichnung
Ersatzdeckel
Detaillierungsgrad
für Kastengröße Unterputz-Kästen
240 x 142 mm
für Kastengröße Hohlwand-Kästen
238 x 142 mm
Feuerbeständigkeit
850 °C
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.· Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung· Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten· Mit Trennwänden für die sichere Stromkreistrennung· Passgenaues Erstellen von Wandöffnungen durch mitgelieferte Bohrschablone· Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation Maße entsprechen jeweils der Kastengröße halogenfreie Ausführung für Art.-Nr. 9073-78/77 Art.-Nr. 9073-93 für Verbindungsdosen Ø 120 mm für Art.-Nr. 9073-01/91 Art.-Nr. 9073-79
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen