??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1092-90 - Verbindungskasten 240
Stückliste
1092-90
Artikel-Nr.
1092-90
EAN-Code
4013456150003
Bezeichnung
Verbindungskasten 240
Detaillierungsgrad
Länge
240 mm
Breite
142 mm
Tiefe
87 mm
für Klemmen bis
16 mm2
Rohreinführungen M20
24
Rohreinführungen M25
12
Rohreinführungen M32
6
Leitungseinführungen
12
Kästen sind 1x mit sich selbst kombinierbar, Maße dann
240 x 284 x 87 mm
Versand
10 ST
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.· Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung· Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten· Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung· Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.· Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen