??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1092-28 - Custodia per installazione universale con pannello in fibra mineraleCustodia per installazione universale con pannello in fibra minerale
Lista materiale
1092-28
Order number
1092-28
EAN-Code
4013456532199
Designazione
Custodia per installazione universale con pannello in fibra mineraleCustodia per installazione universale con pannello in fibra minerale
Livello di dettaglio
Lunghezza
240 mm
Larghezza
280 mm
Profondità
102 mm
Ingressi per tubi M20
36
Ingressi per tubi M25
16
Ingressi per tubi M32
10
le entrate dei cavi
12
Dimensione di apertura universale fino a max.
189 x 240 mm
per dispositivi con una profondità di installazione fino a max.
90 mm
spedizione
10 ST
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Universal installation housings for a wide range of device installations always ensure optimum installation space for all kinds of devices. The intelligent housing design of all six housings ensures stability and secure hold in the wall.· For displays, LED lamps and much more· For installing almost all shapes and sizes· Mineral fibreboard allows individual installation opening
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD