??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1092-27 - Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Stückliste
1092-27
Artikel-Nr.
1092-27
EAN-Code
4013456532182
Bezeichnung
Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Detaillierungsgrad
Länge
240 mm
Breite
142 mm
Tiefe
102 mm
Rohreinführungen M20
24
Rohreinführungen M25
12
Rohreinführungen M32
6
Leitungseinführungen
16
Universelles Öffnungsmaß bis max.
199 x 102 mm
für Geräte mit einer Einbautiefe bis max.
90 mm
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Installationsraum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der sechs Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand.· Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr· Für den Einbau fast aller Formen und Größen· Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen