??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1092-27 - Boîtier d'installation universel avec panneau de fibres minérales
Nomenclature
1092-27
commande
1092-27
EAN-Code
4013456532182
Désignation
Boîtier d'installation universel avec panneau de fibres minérales
détail
Longueur
240 mm
Largeur
142 mm
Profondeur
102 mm
Entrées de tuyau M20
24
Entrées de tuyau M25
12
Entrées de tuyau M32
6
entrées de câble
16
Dimension d'ouverture universelle jusqu'à max.
199 x 102 mm
pour appareils avec une profondeur d'installation max.
90 mm
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Universal installation housings for a wide range of device installations always ensure optimum installation space for all kinds of devices. The intelligent housing design of all six housings ensures stability and secure hold in the wall.· For displays, LED lamps and much more· For installing almost all shapes and sizes· Mineral fibreboard allows individual installation opening
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés