??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1090640 - A 120 -40
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1090640
Artikelnummer des Herstellers
1090640
Kurzbeschreibung
Aderendhülse
Langbeschreibung
Aderendhülse, Länge: 40 mm, Farbe: silberfarben
Herstellertypbezeichnung
A 120 -40
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626901091
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
Nennquerschnitt
120 mm^2
halogenfrei
Nein
Isolation vorhanden
Nein
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Art der Oberfläche
verzinnt
Bandware
Nein
Kennzeichnungsfahne vorhanden
Nein
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
GTIN
4055626901091
Herstellerproduktbezeichnung
Aderendhülse
Herstellerproduktbeschreibung
Aderendhülse, Länge: 40 mm, Farbe: silberfarben
Herstellerprodukttyp
A 120 -40
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft