??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1090636 - A 25 -32
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1090636
Artikelnummer des Herstellers
1090636
Kurzbeschreibung
Aderendhülse
Langbeschreibung
Aderendhülse, Länge: 32 mm, Farbe: silberfarben
Herstellertypbezeichnung
A 25 -32
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626901268
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
Nennquerschnitt
25 mm^2
halogenfrei
Nein
Isolation vorhanden
Nein
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Art der Oberfläche
verzinnt
Bandware
Nein
Kennzeichnungsfahne vorhanden
Nein
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
GTIN
4055626901268
Herstellerproduktbezeichnung
Aderendhülse
Herstellerproduktbeschreibung
Aderendhülse, Länge: 32 mm, Farbe: silberfarben
Herstellerprodukttyp
A 25 -32
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft