??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1090633 - A 16 -32
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1090633
Product number of the Manufacturer
1090633
Description short
Embout
Description long
Embout, longueur: 32 mm, coloris: argenté
Manufacturer Type Description
A 16 -32
Preview
GTIN-Code
4055626900896
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
127
nominal cross section
16 mm^2
sans halogène
No
avec isolant
No
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
Type de surface
Tin-plated
bandware
No
identification flag present
No
Adapté aux câbles résistants aux courts-circuits (O/N)
No
GTIN
4055626900896
Manufacturer product designation
Embout
Manufacturer product description
Embout, longueur: 32 mm, coloris: argenté
Product type
A 16 -32
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
250
Quantity Scale
250
Customs tariff number
85369010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !