??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1090633 - A 16 -32
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1090633
Artikelnummer des Herstellers
1090633
Kurzbeschreibung
Aderendhülse
Langbeschreibung
Aderendhülse, Länge: 32 mm, Farbe: silberfarben
Herstellertypbezeichnung
A 16 -32
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626900896
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
127
Nennquerschnitt
16 mm^2
halogenfrei
Nein
Isolation vorhanden
Nein
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Art der Oberfläche
verzinnt
Bandware
Nein
Kennzeichnungsfahne vorhanden
Nein
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
GTIN
4055626900896
Herstellerproduktbezeichnung
Aderendhülse
Herstellerproduktbeschreibung
Aderendhülse, Länge: 32 mm, Farbe: silberfarben
Herstellerprodukttyp
A 16 -32
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
250
Mengenstaffel
250
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft