??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
10901-25 - Butt connector 90° Ø30 type I with rotation lock
Bill of material
10901-25-30125
Bestellnummer
10901-25-30125
Profil
Ø 30 mm
ESD elektrostatisch entladend
ja
Passende Abdeckkappe
10901-99-301
Gewicht ca.
0.2180 kg
Beschreibung
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
76169951
EAN-Nr. norelem
4059495917634
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей