??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10900 - Rura okrągła aluminiowa Ø30 typ I
Lista materiałowa
10900-00300X1000
Nr zamówienia
10900-00300X1000
Materiał
Aluminium
Profil
Ø 30 mm
Długość
mm
Enter value for L
Długość
mm
cm
inch
ft
L max.
6060 mm
Ix
1.29 cm4
Iy
1.29 cm4
Wx
0.86 cm³
Wy
0.86 cm³
Moment bezwładności powierzchni skrętnie cm⁴
2.44 cm⁴
Powierzchnia profilu
1.26 cm²
Ciężar ok.
0.340 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarif-Nr.
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD