??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10900-02 - Rura profilowa aluminiowa Ø30 ciężka typ I
Nr zamówienia
Materiał
Aluminium
Profil
Ø 30 mm
Długość
mm
Enter value for L
Długość
mm
cm
inch
ft
L max.
6060 mm
Ix
3.06 cm4
Iy
3.06 cm4
Wx
2.04 cm³
Wy
2.04 cm³
Moment bezwładności powierzchni skrętnie cm⁴
5 cm⁴
Powierzchnia profilu
4.67 cm²
Ciężar ok.
1.200 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarif-Nr.
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD