??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
10900-02 - Profile tube, aluminium Ø30 heavy duty type I
Order No.
Material
Aluminium
Profile
Ø 30 mm
Length
mm
Enter value for L
Length
mm
cm
inch
ft
L max.
6060 mm
Ix
3.06 cm4
Iy
3.06 cm4
Wx
2.04 cm³
Wy
2.04 cm³
Moment of inertia torsion cm⁴
5 cm⁴
Profile surface
4.67 cm²
Approx. weight
1.200 kg
Description
情報
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarif-Nr.
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)