??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1088690 - IPD W 3P2,5 F M25 GY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1088690
Artikelnummer des Herstellers
1088690
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung
Langbeschreibung
Wanddurchführung, Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 500 V, 20 A, lichtgrau, Montagegewinde: M25, Push-in-Anschluss
Herstellertypbezeichnung
IPD W 3P2,5 F M25 GY
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626891057
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Schutzart (IP)
IP66
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstrom
20 A
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
Länge
43.500 mm
Breite
33 mm
Höhe
33 mm
Nettogewicht
0.037 kg
Polzahl
3
Art der Verriegelung
Rast
Farbe des Gehäuses
lichtgrau
Werkstoff des Kontaktes
Cu
halogenfrei
Nein
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Ausführung
Connector
Werkstoff des Gehäuses
PA
Anschlussart des Prozessanschlusses
Push-in connection
verriegelbar
Nein
mechanische Kodierung vorhanden
Nein
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz
lichtgrau
Steckrichtung
straight
Einbauvariante
Einbauteil/Steckverbindung
Querschnitt des Anschlusses (feindrähtig)
2.500 mm^2
Querschnitt des Anschlusses (eindrähtig)
2.500 mm^2
Anzahl der Anschlüsse je Pol
1
Gewindeanschlussgröße
M25
max. Dauertemperaturbeständigkeit
100 °C
GTIN
4055626891057
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführung
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführung, Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 500 V, 20 A, lichtgrau, Montagegewinde: M25, Push-in-Anschluss
Herstellerprodukttyp
IPD W 3P2,5 F M25 GY
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen