??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1087130 - FOC-17P24-17P24-GL03/120
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1087130
Product number of the Manufacturer
1087130
Description short
Cavo di collegamento
Description long
Serie M17 MPO con struttura premontata dei connettori per fibra ottica: 24 poli, connettore-connettore, fibra ottica di vetro multimodale G62.5/125 µm OM1 con connessione a vite, cavo in fibra ottica di 120 m, grado di protezione IP67 dopo l'utilizzo, montaggio fisso in canaline portacavi, canaline portacavi sotterranee e tubi di protezione per cavi per l'uso in ambienti interni o all'aperto
Manufacturer Type Description
FOC-17P24-17P24-GL03/120
article view
GTIN-Code
4055626882918
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
57
max. ambient temperature during operating phase
85 °C
min. ambient temperature during operating phase
-40 °C
colore del mantello
Black
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
senza alogeni secondo EN 50267-2-3 (S/N)
No
quantità di fibre
0
diametro esterno del cavo
8.300 mm
resistenza alla fiamma secondo la norma
No
radiological resistance against UV radiation
No
quantità di fibre per filo
0
serracavo presente (S/N)
Yes
cavo senza metallo (S/N)
Yes
Protection from rodents
No
codice EAN
4055626882918
Manufacturer product designation
Cavo di collegamento
Manufacturer product description
Serie M17 MPO con struttura premontata dei connettori per fibra ottica: 24 poli, connettore-connettore, fibra ottica di vetro multimodale G62.5/125 µm OM1 con connessione a vite, cavo in fibra ottica di 120 m, grado di protezione IP67 dopo l'utilizzo, montaggio fisso in canaline portacavi, canaline portacavi sotterranee e tubi di protezione per cavi per l'uso in ambienti interni o all'aperto
Product type
FOC-17P24-17P24-GL03/120
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85447000
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte