??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1087116 - FOC-17P24-17P24-GL03/200
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1087116
Product number of the Manufacturer
1087116
Description short
Câble de connexion
Description long
Série M17 MPO avec assemblage de connecteurs à fibre optique préconfectionné : connecteur mâle-connecteur mâle 24 pôles, fibre de verre multimode G62.5/125 µm OM1 avec raccordement vissé, longueur du câble fibre optique : 200 m, indice de protection IP67 après insertion, installation fixe dans des goulottes, des goulottes souterraines et des tubes de protection de câbles pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Manufacturer Type Description
FOC-17P24-17P24-GL03/200
GTIN-Code
4055626882628
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
57
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85447000
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !