??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1087114 - FOC-17S4-LCD2-GF01/2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1087114
Artikelnummer des Herstellers
1087114
Kurzbeschreibung
Verbindungskabel
Langbeschreibung
M17-Baureihe mit vorkonfektionierter LWL-Buchsenbaugruppe: 4-polige M17-Buchse, LC-Duplex am anderen Ende, 2 m lang, Glasfaser Multimode G62.5/125 µm OM1, Schutzart IP67 nach dem Einsetzen, feste Installation für Verwendung im Innenbereich
Herstellertypbezeichnung
FOC-17S4-LCD2-GF01/2
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626882086
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
57
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
70 °C
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-20 °C
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
Anzahl der Fasern
0
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
Nein
radiologische Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung
Nein
Anzahl der Fasern je Ader
0
Zugentlastung vorhanden
Ja
metallfreies Kabel
Ja
Nagetierschutz vorhanden
Nein
GTIN
4055626882086
Herstellerproduktbezeichnung
Verbindungskabel
Herstellerproduktbeschreibung
M17-Baureihe mit vorkonfektionierter LWL-Buchsenbaugruppe: 4-polige M17-Buchse, LC-Duplex am anderen Ende, 2 m lang, Glasfaser Multimode G62.5/125 µm OM1, Schutzart IP67 nach dem Einsetzen, feste Installation für Verwendung im Innenbereich
Herstellerprodukttyp
FOC-17S4-LCD2-GF01/2
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85367000
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft