??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1086207 - NBC-M12MSD/ 8,57-937 CV
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1086207
Artikelnummer des Herstellers
1086207
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET, PE-X, schwarz RAL 9005, geschirmt, Kabellänge: 8,57 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MSD/ 8,57-937 CV
Internationale Artikelnummer
4055626878522
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC-RoHS
halogenfrei
Nein
geschirmt
Nein
Werkstoff des Kabelmantels
PE-X
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Farbe des Mantels
black RAL 9005
schleppkettentauglich
Nein
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
8.570 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
PROFINET
GTIN
4055626878522
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET, PE-X, schwarz RAL 9005, geschirmt, Kabellänge: 8,57 m
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MSD/ 8,57-937 CV
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft