??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1085857 - EV-T2G3C-3AC32A-20FT6,0ESBK11U
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1085857
Product number of the Manufacturer
1085857
Description short
Câbles de charge AC
Description long
CHARX connect comfort, Câble de charge AC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 2, sans cache de protection, Type 2, CEI 62196-2, câble: 20 ft, noir, droit
Manufacturer Type Description
EV-T2G3C-3AC32A-20FT6,0ESBK11U
Preview
GTIN-Code
4055626876016
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
27
Norme d'application
IEC 62196-2
courant nominal
32 A
nominal voltage
480 V
type de courant
AC 3-phase
length of the cable
6.096 m
Charging mode
Mode 3
Type infrastructure side
free conductor end
With Incable Control Box (ICCB)
No
Type vehicle side
type 2
Number of communication conductors
2
With temperature sensor
No
GTIN
4055626876016
Manufacturer product designation
Câbles de charge AC
Manufacturer product description
CHARX connect comfort, Câble de charge AC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 2, sans cache de protection, Type 2, CEI 62196-2, câble: 20 ft, noir, droit
Product type
EV-T2G3C-3AC32A-20FT6,0ESBK11U
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !