??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1085658 - EV-T1HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1085658
Artikelnummer des Herstellers
1085658
Kurzbeschreibung
DC-Ladekabel
Langbeschreibung
CHARX connect professional, HPC-DC-Ladeleitung, mit gekühltem Fahrzeug-Ladestecker und gekühlter Leitung, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), mit Ladesteckerhalterung, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, ohne Wanddurchführung, mit digitaler Temperatursensorik, HPC CCS Typ 1, SAE J1772, IEC 62196-3-1, HPC-Line, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 5 m, schwarz, gerade
Herstellertypbezeichnung
EV-T1HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626873589
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Anwendungsnorm
SAE J1772, IEC 62196-3-1
Nennstrom
500 A
Nennspannung
1000 V
Stromart
DC
Länge der Leitung
5 m
Lademodus
Mode 4
Anzahl der Kommunikationsleiter
2
Mit Temperatursensor
Nein
GTIN
4055626873589
Herstellerproduktbezeichnung
DC-Ladekabel
Herstellerproduktbeschreibung
CHARX connect professional, HPC-DC-Ladeleitung, mit gekühltem Fahrzeug-Ladestecker und gekühlter Leitung, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), mit Ladesteckerhalterung, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, ohne Wanddurchführung, mit digitaler Temperatursensorik, HPC CCS Typ 1, SAE J1772, IEC 62196-3-1, HPC-Line, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 5 m, schwarz, gerade
Herstellerprodukttyp
EV-T1HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen