??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1085488 - FL PANEL ADAPTER 22.5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1085488
Artikelnummer des Herstellers
1085488
Kurzbeschreibung
Montageplatte
Langbeschreibung
Der FL PANEL ADAPTER 22.5 wurde konzipiert, um 22,5 mm breite Produkte in beliebiger Ausrichtung bündig auf einem Panel montieren zu können.
Herstellertypbezeichnung
FL PANEL ADAPTER 22.5
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626873381
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Breite
34 mm
Höhe
104.210 mm
Tiefe
38.300 mm
Art des Zubehörs
Montageplatte
GTIN
4055626873381
Herstellerproduktbezeichnung
Montageplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Der FL PANEL ADAPTER 22.5 wurde konzipiert, um 22,5 mm breite Produkte in beliebiger Ausrichtung bündig auf einem Panel montieren zu können.
Herstellerprodukttyp
FL PANEL ADAPTER 22.5
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
76169990
Herstellerland
TW
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen