??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1085484 - FL DIN-RAIL ADAPTER 40
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1085484
Product number of the Manufacturer
1085484
Description short
Plaque de montage
Description long
L'ADAPTATEUR DE RAIL DIN FL 40 a été conçu pour monter des produits de 40 mm de large sur un rail DIN 35 mm standard, au ras d'un panneau, dans n'importe quelle orientation.
Manufacturer Type Description
FL DIN-RAIL ADAPTER 40
Preview
GTIN-Code
4055626874104
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Largeur
34 mm
hauteur
104.210 mm
profondeur
55.800 mm
type d'accessoire
Plaque de montage
GTIN
4055626874104
Manufacturer product designation
Plaque de montage
Manufacturer product description
L'ADAPTATEUR DE RAIL DIN FL 40 a été conçu pour monter des produits de 40 mm de large sur un rail DIN 35 mm standard, au ras d'un panneau, dans n'importe quelle orientation.
Product type
FL DIN-RAIL ADAPTER 40
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
76169990
Country of origin
TW
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés