??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1085484 - FL DIN-RAIL ADAPTER 40
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1085484
Artikelnummer des Herstellers
1085484
Kurzbeschreibung
Montageplatte
Langbeschreibung
Der FL TRAGSCHIENENADAPTER 40 wurde konzipiert, um 40 mm breite Produkte in beliebiger Ausrichtung bündig auf einer standardmäßigen 35 mm-Tragschiene montieren zu können.
Herstellertypbezeichnung
FL DIN-RAIL ADAPTER 40
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626874104
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Breite
34 mm
Höhe
104.210 mm
Tiefe
55.800 mm
Art des Zubehörs
Montageplatte
GTIN
4055626874104
Herstellerproduktbezeichnung
Montageplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Der FL TRAGSCHIENENADAPTER 40 wurde konzipiert, um 40 mm breite Produkte in beliebiger Ausrichtung bündig auf einer standardmäßigen 35 mm-Tragschiene montieren zu können.
Herstellerprodukttyp
FL DIN-RAIL ADAPTER 40
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
76169990
Herstellerland
TW
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen