??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1085440000 - THM MT30X 20/100 WS
Stückliste
Weidmueller 1085440000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1085440000
Herstellertypbezeichnung
THM MT30X 20/100 WS
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 20 mm, Polyester, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248850891
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.538 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
20 mm
Breite
100 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen