1085 5.486
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1085.prj},{NB=1085 5.486},{J21=1085 5.486},{A22=MIN},{A23=12},{A3=1.058},{A4=24},{A8=4.900},{B1=16},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6},{D7=0.015},{H22=1},{BLD=2},{ID12000=9010850054860},{ID12100=0},{A6=4.340},{B4=2.116},{B8=26},{C14=1},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=44.400},{D1=4},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{J23=FIRE GEWINDEBOHRER K},{J22=HSS-E FIRE GBO M,IK DIN371 NR.12 -24 UNC},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=UNC},{A24=},{A5=2 B},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=FIRE},{J6=ZYL00602115},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-12-12},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9010850054860.dxf},{ID10003=9010850054860.stp},{ID10004=9010850054860_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1085 - DIN 371~ FIRE GEWINDEBOHRER K
Bill of material
1085 5.486
Identifizierende Bestellnummer
1085 5.486
1085 5.486
Produktbeschreibung
FIRE GEWINDEBOHRER K
Produktbezeichnung
HSS-E FIRE GBO M,IK DIN371 NR.12 -24 UNC
HSS-E FIRE GBO M,IK DIN371 NR.12 -24 UNC
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 371~
Gewindeart
UNC
Gewindenenndurchmesser Inch
인치
Gewindenummer
12
12
Gewindenenndurchmesser Bruch
Gewindesteigung
1.058
1.058
mm
Gangzahl je Inch
24
24
Gewindetoleranzklasse
2 B
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
Gewindeschneidteillänge
16
16
mm
Nutzlänge
30
30
mm
Gesamtlänge
80
80
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
N
Masse (Gewicht)
0.015
0.015
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
FIRE
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602115
ZYL00602115
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성