??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1084770000 - ZDT 2.5/2 V
Lista materiale
Weidmueller 1084770000
Preview
Manufacturer Product ID
1084770000
Manufacturer Type Description
ZDT 2.5/2 V
Description short
Morsetto componibile a più piani, Molla autobloccante, 2.5 mm², 500 V, 24 A, Numero di piani: 2, Beige scuro
Description long
Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.
GTIN-Code
4032248846993
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
24 A
Number of contact points per level
4
Number of levels
2
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
color
beige
Connection type
spring-cage connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
4 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
Yes
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
500 V
Mass
0.014 kg
depth
51.712 mm
height
80.512 mm
width
5.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD