??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1084000000 - WAP WDK2.5/4 N
Спецификация
Weidmueller 1084000000
Preview
Manufacturer Product ID
1084000000
Manufacturer Type Description
WAP WDK2.5/4 N
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 60 mm x 1.5 mm, Темно-бежевый
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN-Code
4032248127351
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
beige
Combustibility class
V0
Latchable present
No
min. thickness
1.500 mm
Mass
0.004 kg
height
60 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей