??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1083620 - DS-PTV 2,5/4-MT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1083620
Artikelnummer des Herstellers
1083620
Kurzbeschreibung
Deckelsegment
Langbeschreibung
Deckelsegment, Länge: 22 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 33,1 mm, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
DS-PTV 2,5/4-MT
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626818450
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Farbe
grau
Höhe
23.39 mm
Nettogewicht
0.001 kg
min. Dicke
0.800 mm
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
Rastbar vorhanden
Nein
GTIN
4055626818450
Herstellerproduktbezeichnung
Deckelsegment
Herstellerproduktbeschreibung
Deckelsegment, Länge: 22 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 33,1 mm, Farbe: grau
Herstellerprodukttyp
DS-PTV 2,5/4-MT
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
IN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen