??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1083340000 - KDSU M32 BN O NI 1 G32
Stückliste
Weidmueller 1083340000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1083340000
Herstellertypbezeichnung
KDSU M32 BN O NI 1 G32
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, M 32, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2 mm, OD min. 23.2 - OD max. 30.5 mm, ID min. 19.50 - ID max. 26.30 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4032248847457
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP66
max. Dichtwert
30.500 mm
min. Dichtwert
23.200 mm
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-35 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
90 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
für armierte Kabel
Ja
max. Dichtwert Innenmantel
26.300 mm
min. Dichtwert Innenmantel
19.500 mm
max. Stärke der Armierung
2 mm
min. Stärke der Armierung
0.100 mm
Art der Dichtung Ex
sonstige
Werkstoff
Messing vernickelt
Farbe
grau
halogenfrei
Nein
Explosionsschutz Kategorie für Gas
Masse
0.750 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen