??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1083320000 - KDSU M20 BN O NI 1 G20
Stückliste
Weidmueller 1083320000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1083320000
Herstellertypbezeichnung
KDSU M20 BN O NI 1 G20
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 12 - OD max. 17.6 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4032248847501
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP66
max. Dichtwert
17.600 mm
min. Dichtwert
12 mm
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-35 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
90 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
für armierte Kabel
Ja
max. Dichtwert Innenmantel
14 mm
min. Dichtwert Innenmantel
9.400 mm
max. Stärke der Armierung
1.250 mm
min. Stärke der Armierung
0.100 mm
Art der Dichtung Ex
sonstige
Werkstoff
Messing vernickelt
Farbe
grau
halogenfrei
Nein
Explosionsschutz Kategorie für Gas
Masse
0.250 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen