??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1083160000 - CC 30/60 O4MM MC NE GE
Спецификация
Weidmueller 1083160000
Preview
Manufacturer Product ID
1083160000
Manufacturer Type Description
CC 30/60 O4MM MC NE GE
Description short
Маркировка устройств, 60 mm, Полиамид 66, желтый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248846795
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.003 kg
depth
1.2 mm
height
30 mm
width
60 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей