??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1083150000 - CC 30/60 O4MM MC NE WS
Lista materiale
Weidmueller 1083150000
Preview
Manufacturer Product ID
1083150000
Manufacturer Type Description
CC 30/60 O4MM MC NE WS
Description short
Siglatura dispositivi, 60 mm, poliammide 66, bianco
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4032248846771
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.005 kg
depth
1.2 mm
height
30 mm
width
60 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD