??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1082520000 - ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03
Спецификация
Weidmueller 1082520000
Preview
Manufacturer Product ID
1082520000
Manufacturer Type Description
ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03
Description short
Маркировка устройств, 15 mm, PA 66, белый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248845323
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.08 mm
height
6.6 mm
width
15 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей